(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Serie de fresas finales con la superficie C que se puede seleccionar en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Esquina (C)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)

10 Días o más

386Sin recubrimiento520.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4116Sin recubrimiento550.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5136Sin recubrimiento570.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6136Sin recubrimiento570.1 ~ 1.2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

71610Sin recubrimiento660.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

81910Sin recubrimiento690.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

91910Sin recubrimiento690.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

102210Sin recubrimiento720.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

112212Sin recubrimiento790.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

10 Días o más

122612Sin recubrimiento830.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

132612Sin recubrimiento830.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

142612Sin recubrimiento830.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

152612Sin recubrimiento830.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

163216Sin recubrimiento920.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

183216Sin recubrimiento920.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

203820Sin recubrimiento1040.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

223820Sin recubrimiento1040.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

254525Sin recubrimiento1210.1 ~ 5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

386TiCN520.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

16 Días o más

4116TiCN550.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5136TiCN570.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6136TiCN570.1 ~ 1.2-
1 Pieza(s)

16 Días o más

71610TiCN660.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

81910TiCN690.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

91910TiCN690.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

102210TiCN720.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

112212TiCN790.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

16 Días o más

122612TiCN830.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

132612TiCN830.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

142612TiCN830.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

152612TiCN830.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

163216TiCN920.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

183216TiCN920.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

203820TiCN1040.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

223820TiCN1040.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

254525TiCN1210.1 ~ 5-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
C
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
CEM4S
(Tipo no recubierto)

V-CEM4S
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 52 6
4 0.1 ~ 1.0 11 15° 55 6
5 0.1 ~ 1.0 13 15° 57 6
6 0.1 ~ 1.2 13 57 6
7 0.1 ~ 1.4 16 15° 66 10
8 0.1 ~ 1.4 19 15° 69 10
9 0.1 ~ 2.0 19 15° 69 10
10 0.1 ~ 3.0 22 72 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 79 12
12 0.1 ~ 3.0 26 83 12
13 0.1 ~ 3.5 26 83 12
14 0.1 ~ 3.5 26 83 12
15 0.1 ~ 4.0 26 83 12
16 0.1 ~ 4.0 32 92 16
18 0.1 ~ 4.0 32 92 16
20 0.1 ~ 4.5 38 104 20
22 0.1 ~ 4.5 38 104 20
25 0.1 ~ 5.0 45 121 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM4S, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico