(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Serie de fresas finales con la superficie C que se puede seleccionar en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
CEM2R20-C[0.1-5/0.1]
CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2R7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2R9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2R13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2R15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2R20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2R25-C[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Esquina (C)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3106Sin recubrimiento500.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4128Sin recubrimiento600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5158Sin recubrimiento600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6158Sin recubrimiento600.1 ~ 1.215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

72010Sin recubrimiento600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

82010Sin recubrimiento600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

92510Sin recubrimiento700.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

10 Días o más

102510Sin recubrimiento700.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

113012Sin recubrimiento800.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

10 Días o más

123012Sin recubrimiento800.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

133512Sin recubrimiento850.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

143516Sin recubrimiento900.1 ~ 3.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

154016Sin recubrimiento950.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

164016Sin recubrimiento950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

184016Sin recubrimiento950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

204520Sin recubrimiento1100.1 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

256025Sin recubrimiento1300.1 ~ 5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

3106TiCN500.1 ~ 0.715°
1 Pieza(s)

16 Días o más

4128TiCN600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5158TiCN600.1 ~ 115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6158TiCN600.1 ~ 1.215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

72010TiCN600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

82010TiCN600.1 ~ 1.415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

92510TiCN700.1 ~ 215°
1 Pieza(s)

16 Días o más

102510TiCN700.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

113012TiCN800.1 ~ 315°
1 Pieza(s)

16 Días o más

123012TiCN800.1 ~ 3-
1 Pieza(s)

16 Días o más

133512TiCN850.1 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

143516TiCN900.1 ~ 3.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

154016TiCN950.1 ~ 415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

164016TiCN950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

184016TiCN950.1 ~ 4-
1 Pieza(s)

16 Días o más

204520TiCN1100.1 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

16 Días o más

256025TiCN1300.1 ~ 5-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo en C de esquina de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
C
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
CEM2R
(Tipo no recubierto)

V-CEM2R
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 0.1 ~ 0.7 10 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 12 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 15 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 15 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 25 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 25 70 10
11 0.1 ~ 3.0 30 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 30 80 12
13 0.1 ~ 3.5 35 85 12
14 0.1 ~ 3.5 35 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 40 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 40 95 16
18 0.1 ~ 4.0 40 95 16
20 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 60 130 25

[ ! ]Dado que se proporciona un procesamiento adicional a EM2R, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico