(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Fresa radial con la esquina R que puede seleccionarse en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
REM2S4-R[0.1-1/0.1]
REM2S5-R[0.1-1/0.1]
REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
REM2S9-R[0.1-2/0.1]
REM2S10-R[0.1-3/0.1]
REM2S11-R[0.1-3/0.1]
REM2S12-R[0.1-3/0.1]
REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
REM2S15-R[0.1-4/0.1]
REM2S16-R[0.1-4/0.1]
REM2S18-R[0.1-4/0.1]
REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
REM2S25-R[0.1-5/0.1]
V-REM2S3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM2S4-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S5-R[0.1-1/0.1]
V-REM2S6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM2S7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2S9-R[0.1-2/0.1]
V-REM2S10-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S11-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S12-R[0.1-3/0.1]
V-REM2S13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2S15-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S16-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S18-R[0.1-4/0.1]
V-REM2S20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2S25-R[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

30.1 ~ 0.78506Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

40.1 ~ 18608Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1 ~ 110608Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.1 ~ 1.212608Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

70.1 ~ 1.4146010Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.1 ~ 1.4146010Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

90.1 ~ 2187010Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1 ~ 3187010Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

110.1 ~ 3228012Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.1 ~ 3228012Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

130.1 ~ 3.5268512Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

140.1 ~ 3.5269016Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

150.1 ~ 4309516Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.1 ~ 4309516Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

180.1 ~ 4349516Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.1 ~ 4.53811020Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

220.1 ~ 4.54511020Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

250.1 ~ 55012025Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

16 Días o más

30.1 ~ 0.78506TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

40.1 ~ 18608TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

50.1 ~ 110608TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

60.1 ~ 1.212608TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

70.1 ~ 1.4146010TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

80.1 ~ 1.4146010TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

90.1 ~ 2187010TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

100.1 ~ 3187010TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

110.1 ~ 3228012TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

120.1 ~ 3228012TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

130.1 ~ 3.5268512TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

140.1 ~ 3.5269016TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

150.1 ~ 4309516TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

160.1 ~ 4309516TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

180.1 ~ 4349516TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

200.1 ~ 4.53811020TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

220.1 ~ 4.54511020TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

250.1 ~ 55012025TiCN-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
R
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
REM2S
(Tipo no recubierto)

V-REM2S
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 8 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 10 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 12 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 18 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 18 70 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 22 80 12
13 0.1 ~ 3.5 26 85 12
14 0.1 ~ 3.5 26 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 30 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 30 95 16
18 0.1 ~ 4.0 34 95 16
20 0.1 ~ 4.5 38 110 20
22 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 50 120 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM2S, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico