(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El ángulo de chaflán se puede seleccionar entre 60, 90 y 120 ° según el estilo de mecanizado

  • TiCN
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

Número de Parte
VPM-MEM2S10-60
VPM-MEM2S10-90
VPM-MEM2S10-120
VPM-MEM2S12-60
VPM-MEM2S12-90
VPM-MEM2S12-120
VPM-MEM2S14-60
VPM-MEM2S14-90
VPM-MEM2S14-120
VPM-MEM2S16-60
VPM-MEM2S16-90
VPM-MEM2S16-120
VPM-MEM2S20-60
VPM-MEM2S20-90
VPM-MEM2S20-120
VPM-MEM2S25-60
VPM-MEM2S25-90
VPM-MEM2S25-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010101365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010101365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12010101365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012121775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9012121775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012121775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6014162185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9014162185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12014162185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6016162590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9016162590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12016162590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60202032104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90202032104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120202032104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60252544114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90252544114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120252544114

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

MNúmero de odel   Ángulo de biselado
θ
Grosor del núcleo de la punta
D1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
VPM-MEM2S 10 60° ≤ 0.5 13 65 10
90°
120°
12 60° ≤ 0.5 17 75 12
90°
120°
14 60° ≤ 0.5 21 85 16
90°
120°
16 60° ≤ 0.5 25 90 16
90°
120°
20 60° ≤ 0.5 32 104 20
90°
120°
25 60° ≤ 0.5 44 114 25
90°
120°

Más información

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

Ejemplo

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada
Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Grosor del núcleo de la punta ≦0.5 Tolerancia de diámetro 0 – -0.02 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico