(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se usa selectivamente dependiendo del propósito de acabado o desbaste

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento: Imagen relacionada

Número de Parte
BEM2R1.5
BEM2R2
BEM2R2.5
BEM2R3
BEM2R4
BEM2R5
BEM2R6
BEM2R7
BEM2R8
BEM2R9
BEM2R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud debajo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58566315°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211636415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.513686515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3136866-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4198288-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

522951010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6261101212-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7261101214-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8321231616-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9321231618-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381412020-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento: Imagen relacionada

MNúmero de odel   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
BEM2R 1.5 3 8 15° 56 6
2 4 11 15° 63 6
2.5 5 13 15° 68 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Tallado / R-Groove Precisión R(µm) ±0.02
Helix retorcido Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico