(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de punta de bola de acero de alta velocidad con revestimiento de TiCN, 4 flautas / regular

Fresa de punta de bola de acero de alta velocidad con revestimiento de TiCN, 4 flautas / regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se usa selectivamente dependiendo del propósito de acabado o desbaste

  • TiCN
  • 4 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad recubierto de TiCN, 4 flautas / regular: imagen relacionada

Número de Parte
V-RFBEMR4
V-RFBEMR5
V-RFBEMR6
V-RFBEMR7
V-RFBEMR8
V-RFBEMR9
V-RFBEMR10
V-RFBEMR12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4209088±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5251001010±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6321151212±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7321151214±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8361301616±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9401301618±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451452020±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5501652525±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad recubierto de TiCN, 4 flautas / regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Tip
R
V-RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Tallado / R-Groove Helix retorcido Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico