(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremos de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / corto

Molino de extremos de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de extremo con radio revestido AS que ofrece una durabilidad excepcional

  • AS
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / corto: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-CR-EM2S6-R0.5
ASPM-CR-EM2S6-R1
ASPM-CR-EM2S8-R0.5
ASPM-CR-EM2S8-R1
ASPM-CR-EM2S10-R0.5
ASPM-CR-EM2S10-R1
ASPM-CR-EM2S10-R2
ASPM-CR-EM2S10-R3
ASPM-CR-EM2S12-R0.5
ASPM-CR-EM2S12-R1
ASPM-CR-EM2S12-R2
ASPM-CR-EM2S12-R3
ASPM-CR-EM2S16-R1
ASPM-CR-EM2S16-R2
ASPM-CR-EM2S16-R3
ASPM-CR-EM2S20-R1
ASPM-CR-EM2S20-R2
ASPM-CR-EM2S20-R3
ASPM-CR-EM2S25-R3
ASPM-CR-EM2S25-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51260815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611260815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.514601015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8114601015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5187010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101187010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102187010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103187010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5228012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121228012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122228012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123228012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161309516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162309516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163309516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013811020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023811020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033811020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2535012025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2555012025-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / corto: imagen relacionada

Número de modelo   Radius
R
(Selección)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
ASPM-CR-EM2S 6 0.5 1 12 60 15° 8
8 0.5 1 14 60 15° 10
10 0.5 1 2 3 18 70 10
12 0.5 1 2 3 22 80 12
16 1 2 3 30 95 16
20 1 2 3 38 110 20
25 2 3 5 50 120 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico