(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, larga

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Increíbles precios inmejorables [valor C]

  • TiCN
  • 2 flautas
  • L (largo)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long:Related Image 

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

 

 

 

◎ = Optimum ○ = Suitable

Número de Parte
VPM-EM2L3
VPM-EM2L4
VPM-EM2L5
VPM-EM2L6
VPM-EM2L7
VPM-EM2L8
VPM-EM2L9
VPM-EM2L10
VPM-EM2L11
VPM-EM2L12
VPM-EM2L13
VPM-EM2L14
VPM-EM2L15
VPM-EM2L16
VPM-EM2L18
VPM-EM2L19
VPM-EM2L20
VPM-EM2L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, larga: imagen relacionada

Número de modelo
VPM-EM2L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
25 90 160 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento TiCN
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico