(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Revestimiento TiAlN, acero de alta velocidad, fresa de desbaste, corta, corte central

Revestimiento TiAlN, acero de alta velocidad, fresa de desbaste, corta, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El producto con revestimiento HSS que logró un precio bajo sin igual [Valor C]

  • TiAlN
  • S (corto)
Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiAlN, corta, corte central: imagen relacionada
Número de Parte
XA-RFEMS5
XA-RFEMS6
XA-RFEMS7
XA-RFEMS8
XA-RFEMS9
XA-RFEMS10
XA-RFEMS11
XA-RFEMS12
XA-RFEMS13
XA-RFEMS14
XA-RFEMS15
XA-RFEMS16
XA-RFEMS17
XA-RFEMS18
XA-RFEMS19
XA-RFEMS20
XA-RFEMS22
XA-RFEMS25
XA-RFEMS28
XA-RFEMS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6134Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7164Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1066±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1069±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1069±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1279±0.090
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22385Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado20104±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28456Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30456Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiAlN, corta, corte central: imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Z
Diámetro exterior D
XA-RFEMS5135763
6135764
71666104
81969104
91969104
102272104
112279124
122683124
132683124
142683124
152683124
163292164
173292164
183292164
193292164
2038104204
2238104205
2545121255
2845121256
3045121256
\r\n


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico