(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con revestimiento AS, larga, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con revestimiento AS, larga, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad que logra tanto el rendimiento de mecanizado como el bajo precio

  • AS
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con revestimiento AS, corte central largo: imagen relacionada

Número de Parte
AS-RFEML10
AS-RFEML12
AS-RFEML14
AS-RFEML15
AS-RFEML16
AS-RFEML18
AS-RFEML20
AS-RFEML22
AS-RFEML25
AS-RFEML28
AS-RFEML30
AS-RFEML32
AS-RFEML35
AS-RFEML40
AS-RFEML45
AS-RFEML50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1095-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15534Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18634Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado161230.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20754Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado201410.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22754Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado201410.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25904Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado251660.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28905Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado251660.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30905Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado251660.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321066Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado321860.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351066Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado321860.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401256Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado322050.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451256Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado422270.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501506Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado422520.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con revestimiento AS, corte central largo: imagen relacionada

Número de modelo
AS-RFEML 

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
14 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
22 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4



Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
28 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
32 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
35 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
40 125 205 32 0.3 ~ 0.9 6
45 125 227 42 0.3 ~ 0.9 6
50 150 252 42 0.3 ~ 0.9 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico