(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corta, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corta, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad que logra tanto el rendimiento de mecanizado como el bajo precio

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corta, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
AS-RFEMS5
AS-RFEMS6
AS-RFEMS7
AS-RFEMS8
AS-RFEMS9
AS-RFEMS10
AS-RFEMS10-8
AS-RFEMS11
AS-RFEMS12
AS-RFEMS12-10
AS-RFEMS13
AS-RFEMS14
AS-RFEMS15
AS-RFEMS16
AS-RFEMS16-12
AS-RFEMS17
AS-RFEMS18
AS-RFEMS19
AS-RFEMS20
AS-RFEMS20-16
AS-RFEMS22
AS-RFEMS25
AS-RFEMS25-20
AS-RFEMS28
AS-RFEMS30
AS-RFEMS32
AS-RFEMS35
AS-RFEMS40
AS-RFEMS45
AS-RFEMS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513365715°-±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6133657--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7163106615°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8194106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9194106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102241072--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224872--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224127915°-±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122641283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122641083-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132641283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142641283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152641283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241292-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173241692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183241692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193241692-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038420104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038416104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238420104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545425121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545420121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2845525121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3045525121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3253632133-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3553632133-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4063632143-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4563642143-0.3 ~ 0.9±0.107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5075642177-0.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corta, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
AS-RFEMS

Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
5 6 13 57 15° 3
6 6 13 57 3
7 10 16 66 15° 3
8 10 19 69 15° 4
9 10 19 69 15° 4
10

8

8 22 72 4
10 10 22 72 4
11 12 22 79 15° 4
12

10

10 26 83 0.2 ~ 0.7 4
12 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16

12

12 32 92 0.3 ~ 0.9 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
17 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
19 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20 16 16 38 104 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro de la cuchilla (D) como el diámetro del vástago (d).

Diámetro de flauta
D
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25

20

20 45 121 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
28 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
32 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6
35 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6
40 32 63 143 0.3 ~ 0.9 6
45 42 63 143 0.3 ~ 0.9 6
50 42 75 177 0.3 ~ 0.9 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico