(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corta, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corta, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

HSS en polvo con alta durabilidad está disponible a un precio más económico que el precio de mercado de cobalto HSS [Valor C]

  • TiCN
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corta, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
VPM-RFPS6
VPM-RFPS7
VPM-RFPS8
VPM-RFPS9
VPM-RFPS10
VPM-RFPS11
VPM-RFPS12
VPM-RFPS13
VPM-RFPS14
VPM-RFPS15
VPM-RFPS16
VPM-RFPS17
VPM-RFPS18
VPM-RFPS20
VPM-RFPS22
VPM-RFPS25
VPM-RFPS28
VPM-RFPS30
VPM-RFPS32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7163Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106615°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado127915°0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32536Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32133-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corta, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
VPM-RFPS

Diámetro externo D Diámetro de caña d Longitud de flauta ℓ Longitud total L Bajo el ángulo del cuello θ Chaflán de esquina C Número de flautas Z
6 6 13 57 3
7 10 16 66 15° 3
8 10 19 69 15° 4
9 10 19 69 15° 4
10 10 22 72 4
11 12 22 79 15° 0.2 ~ 0.7 4
12 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
17 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
28 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
32 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
11 ~ 18 ±0.090
20 ~ 32 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corta, corte central: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento TiCN Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico