(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Demuestra una durabilidad excepcional incluso en el mecanizado de alta velocidad que somete las herramientas a una gran carga

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-RFPS5
ASPM-RFPS6
ASPM-RFPS7
ASPM-RFPS8
ASPM-RFPS9
ASPM-RFPS10
ASPM-RFPS10-8
ASPM-RFPS11
ASPM-RFPS12-10
ASPM-RFPS12-12
ASPM-RFPS13
ASPM-RFPS14
ASPM-RFPS15
ASPM-RFPS16
ASPM-RFPS16-12
ASPM-RFPS17
ASPM-RFPS18
ASPM-RFPS19
ASPM-RFPS20
ASPM-RFPS20-16
ASPM-RFPS22
ASPM-RFPS25
ASPM-RFPS25-20
ASPM-RFPS28
ASPM-RFPS30
ASPM-RFPS32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado65715°-±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7163Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106615°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado872--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado127915°0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1083-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1292-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32536Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32133-0.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, corta, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-RFPS

Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
5 6 13 57 15° 3
6 6 13 57 3
7 10 16 66 15° 3
8 10 19 69 15° 4
9 10 19 69 15° 4
10

8

8 22 72 4
10 10 22 72 4
11 12 22 79 15° 0.2 ~ 0.7 4
12

10

10 26 83 0.2 ~ 0.7 4
12

12

12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16

12

12 32 92 0.3 ~ 0.9 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
17 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
19 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20

16

16 38 104 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25

20

20 45 121 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
28 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
32 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6



Diámetro exterior D Tolerancia
5, 6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
11 ~ 18 ±0.090
19 ~ 30 ±0.105
32 ±0.107

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico