(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, vástago corto, largo, corte central

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, vástago corto, largo, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La combinación del recubrimiento AS y la hélice de 45 ° logra una durabilidad asombrosa para todo, desde acero en general hasta acero inoxidable.

  • AS
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, vástago corto, largo, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-HRFPLS6
ASPM-HRFPLS8
ASPM-HRFPLS10
ASPM-HRFPLS12
ASPM-HRFPLS14
ASPM-HRFPLS15
ASPM-HRFPLS16
ASPM-HRFPLS18
ASPM-HRFPLS20
ASPM-HRFPLS22
ASPM-HRFPLS28
ASPM-HRFPLS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113680-0.2 ~ 0.7±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173885-0.2 ~ 0.7±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022310100-0.2 ~ 0.7±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226312110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426312110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152631612015°0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632316125-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832316125-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038320140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238320140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2845425160-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3045425160-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, espiral de 45 °, vástago corto, largo, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-HRFPLS

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 11 80 6 0.2 ~ 0.7 3
8 17 85 8 0.2 ~ 0.7 3
10 22 100 10 0.2 ~ 0.7 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico