(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa del extremo para fresado plano, punto

Fresa del extremo para fresado plano, punto
  • Descuento por volumen

Cortador de fresado plano de alta precisión con el ángulo de corte de 45°

Fresa plana de fresado, punta: Imagen relacionada
Número de Parte
SEET13T3L-MA1
SEET13T3M-NXR50
SEMT13T3M-MT10
SEMT13T3M-MT30
SEMT13T3M-MT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material: revestimiento de carburo Material - Carburo (Tipo K) Material - Cermet
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso-MA1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero--NXR50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoMT10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroMT30--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMT50--

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa plana de fresado, punta: Imagen relacionada

Número de modeloMaterial (selección)
CermetRecubrimiento de carburoCarburo (Tipo K)
NXR50MT10MT30MT50MA1
SEET13T3L    
SEET13T3M    
SEMT13T3M  

Información del material >> Haga clic aquí.

Más información


El material de alta resistencia logra durabilidad y un alto rendimiento de corte.
También aplicable para su uso con cortadores Sumitomo, Mitsubishi y Sandvik.

Información básica

Forma (primer carácter en el número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación E (20°) No. de esquinas utilizables 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico