(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y biselado, 2 flautas, ranurado en V, biselado, posicionamiento, grosor del núcleo de la punta configurable

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y biselado, 2 flautas, ranurado en V, biselado, posicionamiento, grosor del núcleo de la punta configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y chaflán, 2 flautas, ranurado en V, chaflán, posicionamiento: imagen relacionada
Número de Parte
LS-SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/0.5]
SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM16-[10.01-16/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Esquinas (θ)
(°)
Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Grosor del núcleo de la punta (D1)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 340.05 ~ 0.4

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y chaflán, 2 flautas, ranurado en V, chaflán, posicionamiento: imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Grosor del núcleo de la punta
D1
Designación de incremento de 0.01 mm
Esquinas
θ
1 ° Designación de incremento
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SVEM LS-SVEM
SVEM

LS-SVEM
(Caña larga)
3 2.10 ~3.00 0.05 ~ 0.40 30° - 175° 1 ~ 10 40 60
4 2.10 ~4.00 1 ~ 15 50 80
6 3.01 ~6.00 1 ~ 16 60 90
8 4.01 ~8.00 1 ~ 19 60 90
10 6.01 ~ 10.00 1 ~ 23 80 120
12 8.01 ~ 12.00 1 ~ 27 80 120
16 10.01 ~ 16.00 1 ~ 34 100 -


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico