(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / modelo corto
  • Descuento por volumen

Borde afilado adecuado para mecanizar resina

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-PLBEM2S0.5
SEC-PLBEM2S1
SEC-PLBEM2S1.5
SEC-PLBEM2S2
SEC-PLBEM2S3
SEC-PLBEM2S4
SEC-PLBEM2S5
SEC-PLBEM2S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55041115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136062115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.56063115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267064115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100882-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51511010102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61812012122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
SEC-PLBEM2S 0.5 1.5 1 50 4 1
1 3 2 60 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
3 9 6 90 6 2
4 12 8 100 8 2
5 15 10 110 10 2
6 18 12 120 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de filo ideal para el mecanizado de resina.
Es adecuado para el mecanizado de aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico