(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de resina, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de resina, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de extremo para resina capaz de grabado profundo

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de resina, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-PLEM2LB0.3-2.5
SEC-PLEM2LB0.5-4
SEC-PLEM2LB0.5-6
SEC-PLEM2LB0.5-8
SEC-PLEM2LB0.6-6
SEC-PLEM2LB0.6-8
SEC-PLEM2LB0.8-4
SEC-PLEM2LB0.8-8
SEC-PLEM2LB1-6
SEC-PLEM2LB1-8
SEC-PLEM2LB1-10
SEC-PLEM2LB1-12
SEC-PLEM2LB1-16
SEC-PLEM2LB1-21
SEC-PLEM2LB1.5-6
SEC-PLEM2LB1.5-10
SEC-PLEM2LB1.5-16
SEC-PLEM2LB1.5-21
SEC-PLEM2LB2-8
SEC-PLEM2LB2-10
SEC-PLEM2LB2-12
SEC-PLEM2LB2-14
SEC-PLEM2LB2-16
SEC-PLEM2LB2-21
SEC-PLEM2LB2-26
SEC-PLEM2LB2-32
SEC-PLEM2LB3-16
SEC-PLEM2LB3-21
SEC-PLEM2LB3-26
SEC-PLEM2LB3-32
SEC-PLEM2LB3-42
SEC-PLEM2LB4-18
SEC-PLEM2LB4-24
SEC-PLEM2LB4-32
SEC-PLEM2LB4-42
SEC-PLEM2LB6-24
SEC-PLEM2LB6-32
SEC-PLEM2LB6-42
SEC-PLEM2LB6-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.63502.50.282.612.722.943.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.235040.464.174.354.75.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.235060.466.266.537.067.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.235080.468.358.79.4110.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.235060.566.266.537.067.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.235080.568.358.79.4110.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8245040.764.174.354.75.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8245080.768.358.79.4110.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.545560.956.266.537.067.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.545580.958.358.79.4110.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5455100.9510.4410.8811.7612.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5455120.9512.5213.0514.1115.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5455160.9516.717.418.8220.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5455210.9521.9222.8424.727.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.845561.456.266.537.067.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.8455101.4510.4410.8811.7612.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.8455161.4516.717.418.8220.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.8455211.4521.9222.8424.727.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545581.958.358.79.4110.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455101.9510.4410.8811.7612.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455121.9512.5213.0514.1115.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455141.9514.6115.2316.4718.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455161.9516.717.418.8220.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455211.9521.9222.8424.727.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25470261.9527.1328.2830.5833.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25470321.9533.3934.8137.6441.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5680162.916.717.418.8220.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5680212.921.9222.8424.727.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5680262.927.1328.2830.5833.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5680322.933.3934.8137.6441.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5680422.943.8345.6949.454.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410680183.818.7819.5821.1723.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410680243.825.0526.1128.2330.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410680323.833.3934.81No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410680423.843.8345.69No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615680245.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615680325.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615680425.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615680525.8No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de resina, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-PLEM2LB

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo
30'
0.3 2.5 0.6 0.28 50 3 2.61 2.72 2.94 3.22
0.5 4 1.2 0.46 50 3 4.17 4.35 4.70 5.15
6 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.6 6 1.2 0.56 50 3 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.8 4 2 0.76 50 4 4.17 4.35 4.70 5.15
8 8.35 8.70 9.41 10.29
1 6 2.5 0.95 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
1.5 6 3.8 1.45 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
10 10.44 10.88 11.76 12.87
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
2 8 5 1.95 55 4 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
14 14.61 15.23 16.47 18.02
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 70 4 27.13 28.28 30.58 33.46
32 70 4 33.39 34.81 37.64 41.18
3 16 7.5 2.9 80 6 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 27.13 28.28 30.58 33.46
32 33.39 34.81 37.64 41.18
42 43.83 45.69 49.40 54.05
4 18 10 3.8 80 6 18.78 19.58 21.17 23.16
24 25.05 26.11 28.23 30.88
32 33.39 34.81 Sin interferencia Sin interferencia
42 43.83 45.69 Sin interferencia Sin interferencia
6 24 15 5.8 80 6 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia
32 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia
42 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia
52 Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia Sin interferencia


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de cuchilla ideal para mecanizar resina.
La longitud de la flauta es aproximadamente 2 - 2.5 veces más larga que el diámetro de la flauta.
Es adecuado para el mecanizado de aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.
Es ideal para mecanizar ranuras en materiales de resina (seleccione la longitud efectiva para que coincida con el mecanizado).
El cuello largo ayuda a evitar la interferencia de la herramienta al mecanizar en áreas profundas.
 
Fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo para mecanizado de resina, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Largo cuello cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico