(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo

Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La forma del radio recubierto de diamante es ideal para dar forma al grafito [Valor C]

  • DIA
  • Grafito
  • 4 flautas
  • Largo
Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo: imagen relacionada
Número de Parte
DAC-CR-GREM4L6-R0.5
DAC-CR-GREM4L6-R1
DAC-CR-GREM4L8-R0.5
DAC-CR-GREM4L8-R1
DAC-CR-GREM4L8-R1.5
DAC-CR-GREM4L8-R2
DAC-CR-GREM4L10-R0.5
DAC-CR-GREM4L10-R1
DAC-CR-GREM4L10-R1.5
DAC-CR-GREM4L10-R2
DAC-CR-GREM4L12-R1
DAC-CR-GREM4L12-R1.5
DAC-CR-GREM4L12-R2
DAC-CR-GREM4L12-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5301506605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61301506605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5401608707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81401608707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5401608707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82401608707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.55018010809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015018010809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.55018010809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025018010809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12160200128511.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.560200128511.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12260200128511.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12360200128511.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo
DAC-CR-GREM4L 

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
6 0.5 1       60 30 5.7 150 6
8 0.5 1 1.5 2   70 40 7.8 160 8
10 0.5 1 1.5 2   80 50 9.7 180 10
12   1 1.5 2 3 85 60 11.7 200 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La superficie tiene un revestimiento de diamante con una dureza comparable a la de los diamantes naturales, que ofrece una durabilidad extraordinaria cuando se utiliza con grafito, resina, aluminio, cobre y otros materiales.
La larga longitud de la flauta incluso permite tallar profundamente

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Abrigo de diamantes Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico