(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de grafito, modelo de 2 flautas / largo

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de grafito, modelo de 2 flautas / largo
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El precio del producto no recubierto con un excelente rendimiento de costos se ha reducido aún más

  • Sin recubrimiento
  • Grafito
  • 2 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / modelo largo: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-GRBEM2L1
SEC-GRBEM2L1.5
SEC-GRBEM2L2
SEC-GRBEM2L3
SEC-GRBEM2L4
SEC-GRBEM2L5
SEC-GRBEM2L6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11010020421.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51510025432.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22010030443.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33012040665.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44015050887.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5501806010109.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65520065121211.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
SEC-GRBEM2L 1 2 10 1.9 20 100 4
1.5 3 15 2.9 25 100 4
2 4 20 3.9 30 100 4
3 6 30 5.8 40 120 6
4 8 40 7.8 50 150 8
5 10 50 9.7 60 180 10
6 12 55 11.7 65 200 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico