(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los productos premium con recubrimiento de diamante están disponibles al precio más bajo de la industria [Valor C]

  • DIA
  • Grafito
  • 4 flautas
  • L (largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo: imagen relacionada

Número de Parte
DAC-GREM4L2
DAC-GREM4L3
DAC-GREM4L4
DAC-GREM4L6
DAC-GREM4L8
DAC-GREM4L10
DAC-GREM4L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210475201.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315475302.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204100403.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306150605.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408160707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010180809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260122008511.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo largo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
DAC-GREM4L 2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La superficie tiene un revestimiento de diamante con una dureza comparable a la de los diamantes naturales, que ofrece una durabilidad extraordinaria cuando se utiliza con grafito, resina, aluminio, cobre y otros materiales.
La larga longitud de la flauta incluso permite tallar profundamente

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Abrigo de diamantes Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico