(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de CRN con cuello largo para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de CRN con cuello largo para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los productos recubiertos con CrN que son ideales para el procesamiento de electrodos de cobre están disponibles a precios asequibles.

  • CrN
  • Cobre
  • 2 flautas

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de CRN con cuello largo para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: imagen relacionada

Número de Parte
CRN-CUBEM2LB0.2-2
CRN-CUBEM2LB0.2-4
CRN-CUBEM2LB0.3-4
CRN-CUBEM2LB0.3-6
CRN-CUBEM2LB0.3-8
CRN-CUBEM2LB0.4-6
CRN-CUBEM2LB0.4-10
CRN-CUBEM2LB0.5-4
CRN-CUBEM2LB0.5-6
CRN-CUBEM2LB0.5-8
CRN-CUBEM2LB0.5-10
CRN-CUBEM2LB0.5-12
CRN-CUBEM2LB0.5-14
CRN-CUBEM2LB0.5-16
CRN-CUBEM2LB0.5-20
CRN-CUBEM2LB0.75-10
CRN-CUBEM2LB0.75-12
CRN-CUBEM2LB1-6
CRN-CUBEM2LB1-8
CRN-CUBEM2LB1-10
CRN-CUBEM2LB1-12
CRN-CUBEM2LB1-16
CRN-CUBEM2LB1-18
CRN-CUBEM2LB1-20
CRN-CUBEM2LB1-25
CRN-CUBEM2LB1-30
CRN-CUBEM2LB1.5-10
CRN-CUBEM2LB1.5-12
CRN-CUBEM2LB1.5-14
CRN-CUBEM2LB1.5-16
CRN-CUBEM2LB1.5-20
CRN-CUBEM2LB1.5-30
CRN-CUBEM2LB2-12
CRN-CUBEM2LB2-16
CRN-CUBEM2LB2-20
CRN-CUBEM2LB2-30
CRN-CUBEM2LB2-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 30 'de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 1⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 2⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
Longitud efectiva (mm) basada en un ángulo de 3⁰ de la pieza de trabajo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450240.40.372.082.162.362.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450440.40.374.164.334.725.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650440.60.564.164.334.725.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650640.60.566.246.497.087.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650840.60.568.318.669.4410.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.850640.80.766.246.497.087.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.8501040.80.7610.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51504410.954.164.334.725.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51506410.956.246.497.087.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51508410.958.318.669.4410.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515010410.9510.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515012410.9512.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515014410.9514.5515.1516.5218.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515016410.9516.6317.3118.8720.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.517020410.9520.7921.6423.5925.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5501041.51.4510.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5501241.51.4512.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12506421.956.246.497.087.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12508421.958.318.669.4410.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125010421.9510.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012421.9512.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125016421.9516.6317.3118.87No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127018421.9518.7119.4821.23No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127020421.9520.7921.6423.59No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127025421.9525.9827.0529.49No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127030421.9531.1832.46No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.535010632.910.3910.8211.812.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.535012632.912.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.537014632.914.5515.1516.5218.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.537016632.916.6317.3118.8720.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.537020632.920.7921.6423.5925.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.537030632.931.1832.4635.39No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245012643.8512.4712.9914.1615.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247016643.8516.6317.3118.87No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247020643.8520.7921.6423.59No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247030643.8531.1832.46No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2411040643.8541.5743.28No aplicaNo aplica

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de CRN con cuello largo para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / muñón, modelo de cuello largo: imagen relacionada

Número de modelo
CRN-CUBEM2LB

Propina
R
Longitud debajo del cuello
1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo
30'
0.2 2 0.4 0.37 50 4 2.08 2.16 2.36 2.59
4 4.16 4.33 4.72 5.19
0.3 4 0.6 0.56 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
0.4 6 0.8 0.76 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
10 10.39 10.82 11.80 12.97
0.5 4 1 0.95 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 70 20.79 21.64 23.59 25.95
0.75 10 1.5 1.45 50 4 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
1 6 2 1.95 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
16 16.63 17.31 18.87 No aplica
18 70 18.71 19.48 21.23 No aplica
20 20.79 21.64 23.59 No aplica
25 25.98 27.05 29.49 No aplica
30 31.18 32.46 No aplica No aplica
1.5 10 3 2.9 50 6 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 70 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 20.79 21.64 23.59 25.95
25 25.98 27.05 29.49 No aplica
30 31.18 32.46 35.39 No aplica
2 12 4 3.85 50 6 12.47 12.99 14.16 15.57
16 70 16.63 17.31 18.87 No aplica
20 20.79 21.64 23.59 No aplica
30 31.18 32.46 No aplica No aplica
40 110 41.57 43.28 No aplica No aplica


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El revestimiento de CrN con excelente lubricidad es ideal para el procesamiento de electrodos de cobre.
El cuello largo ayuda a evitar la interferencia de la herramienta al mecanizar en áreas profundas.

Información básica

Modelo Diámetro de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Precisión R(µm) ±0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible Longitud debajo del cuello (θ)(La licenciatura) 10°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico