(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola revestido CRN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola revestido CRN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el procesamiento de electrodos de cobre debido al recubrimiento de CrN que exhibe una excelente lubricidad.

  • CrN
  • Cobre
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola recubierto CRN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
CRN-CUBEM0.5
CRN-CUBEM1
CRN-CUBEM1.5
CRN-CUBEM2
CRN-CUBEM3
CRN-CUBEM4
CRN-CUBEM5
CRN-CUBEM6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55041110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136062110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.56063110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267064110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100882-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51511010102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61812012122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola recubierto CRN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
CRN-CUBEM 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 60 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 110 10 2
6 12 18 120 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El revestimiento de CrN con excelente lubricidad es ideal para el procesamiento de electrodos de cobre.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico