(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo regular

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El recubrimiento de CrN con excelente lubricidad exhibe poder en el procesamiento de electrodos de cobre.

  • CrN
  • Cobre
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
CRN-CUEM0.5
CRN-CUEM0.8
CRN-CUEM1
CRN-CUEM1.5
CRN-CUEM2
CRN-CUEM2.5
CRN-CUEM3
CRN-CUEM4
CRN-CUEM5
CRN-CUEM6
CRN-CUEM8
CRN-CUEM10
CRN-CUEM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.44501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8248802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612902

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
CRN-CUEM 0.5 1.5 50 4 1
0.8 2.4 50 4 1
1 3 50 4 1
1.5 4.5 50 4 1
2 6 50 4 1
2.5 7.5 50 4 1
3 9 60 6 1
4 12 60 6 1
5 15 70 6 1
6 18 70 6 2
8 24 80 8 2
10 30 90 10 2
12 36 90 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar también los bordes de las esquinas.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico