(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de mango largo

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de mango largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Viene con el borde redondeado que suprime las rayas de mecanizado en el mecanizado de etapas múltiples en paredes verticales

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-LS-ALHREM3B5-0.5
SEC-LS-ALHREM3B6-0.5
SEC-LS-ALHREM3B8-1
SEC-LS-ALHREM3B10-1
SEC-LS-ALHREM3B12-1
SEC-LS-ALHREM3B14-1.5
SEC-LS-ALHREM3B18-2
SEC-LS-ALHREM3B22-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.59804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101151308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211815010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.52116012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1822718016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2223320020

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
Radius
R
SEC-LS-ALHREM3B 5 0.5 9 80 4
6 0.5 9 80 4
8 1 12 100 6
10 1 15 130 8
12 1 18 150 10
14 1.5 21 160 12
18 2 27 180 16
22 2 33 200 20


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Fresa de punta con una punta cuadrada de cuello redondo de 3 flautas con radio adicional para aluminio.
Tiene un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
Tiene una forma de 3 flautas para ser resistente a las vibraciones y es capaz de mecanizar ranuras de alta velocidad y alta eficiencia.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.
El borde redondeado del extremo posterior de la cuchilla suprime las rayas de mecanizado causadas por el mecanizado de múltiples etapas de las superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico