(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / corto

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo para aluminio que logra una alta eficiencia al tiempo que tiene un diseño sin recubrimiento asequible

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALBEM2S0.5
SEC-ALBEM2S1
SEC-ALBEM2S1.5
SEC-ALBEM2S2
SEC-ALBEM2S3
SEC-ALBEM2S4
SEC-ALBEM2S5
SEC-ALBEM2S6
SN-SEC-ALBEM2S3-[14-59/1]-9
SN-SEC-ALBEM2S4-[17-62/1]-12
SN-SEC-ALBEM2S5-[20-65/1]-15
SN-SEC-ALBEM2S6-[23-68/1]-18
SNR-SEC-ALBEM2S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-SEC-ALBEM2S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-ALBEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-ALBEM2S6-[23-68/1]-[5-18/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Clasificación de inventario Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.550-4Producto almacenado1110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350-6Producto almacenado2110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.560-6Producto almacenado3110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2670-6Producto almacenado4110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990-6Producto almacenado62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100-8Producto almacenado82-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515100-10Producto almacenado102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618110-12Producto almacenado122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

399014 ~ 596Alivio de cuello estándar62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

41210017 ~ 628Alivio de cuello estándar82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

51510020 ~ 6510Alivio de cuello estándar102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

61811023 ~ 6812Alivio de cuello estándar122-
1 Pieza(s)

10 Días o más

35 ~ 99014 ~ 596Procesamiento de vanguardia R62-
1 Pieza(s)

10 Días o más

45 ~ 1210017 ~ 628Procesamiento de vanguardia R82-
1 Pieza(s)

10 Días o más

55 ~ 1510020 ~ 6510Procesamiento de vanguardia R102-
1 Pieza(s)

10 Días o más

65 ~ 1811023 ~ 6812Procesamiento de vanguardia R122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
SEC-ALBEM2S 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 50 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 100 10 2
6 12 18 110 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Es capaz de mecanizado de alta precisión debido a un excelente rendimiento de corte y cero vibración.
Garantiza un procesamiento de alta eficiencia debido al flujo suave de la viruta.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico