(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de mango largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de mango largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

2 tipos que se recomiendan en el mecanizado de paredes verticales de aluminio

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-LS-ALHEM3B5
SEC-LS-ALHEM3B6
SEC-LS-ALHEM3B8
SEC-LS-ALHEM3B10
SEC-LS-ALHEM3B12
SEC-LS-ALHEM3B14
SEC-LS-ALHEM3B18
SEC-LS-ALHEM3B22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142112160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182716180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223320200

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-LS-ALHEM3B 5 9 80 4 1
6 9 80 4 1
8 12 100 6 1
10 15 130 8 1
12 18 150 10 1
14 21 160 12 1
18 27 180 16 1
22 33 200 20 1



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
El alivio del vástago también lo hace adecuado en casos donde la interferencia de la herramienta puede ser un problema.
Las esquinas de la punta de la cuchilla están ligeramente redondeadas para evitar astillamientos al cortar.
El borde redondeado del extremo posterior de la cuchilla suprime las rayas de mecanizado causadas por el mecanizado de múltiples etapas de las superficies laterales. (Características SEC-LS-ALHEM3B)
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte. (Características SEC-SS-ALHEM3B)
Adopta una forma de 3 flautas para ser resistente a las vibraciones y es capaz de mecanizar ranuras de alta velocidad y alta eficiencia. (Características SEC-SS-ALHEM3B)

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría R ultra pequeño
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico