(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / trozos

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / trozos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo multifuncional capaz de todo, desde empuje hasta mecanizado continuo de aluminio de alta eficiencia

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / muñones: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALHEM3B1
SEC-ALHEM3B2
SEC-ALHEM3B3
SEC-ALHEM3B4
SEC-ALHEM3B5
SEC-ALHEM3B6
SEC-ALHEM3B8
SEC-ALHEM3B10
SEC-ALHEM3B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5440310.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23440611.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5650912.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466501213.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56551514.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696551825.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128652427.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510753029.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218128036211.8

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / muñones: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALHEM3B 1 1.5 0.95 3 40 4 1
2 3 1.94 6 40 4 1
3 4.5 2.85 9 50 6 1
4 6 3.8 12 50 6 1
5 7.5 4.8 15 55 6 1
6 9 5.8 18 55 6 2
8 12 7.8 24 65 8 2
10 15 9.8 30 75 10 2
12 18 11.8 36 80 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene una forma de cuchilla diferente a la de otras fresas de aluminio Misumi, teniendo en cuenta el mecanizado por inmersión a lo largo del eje Z. La forma de 3 flautas, la cuchilla periférica de alta rigidez y la estructura ranurada para una buena descarga de viruta lo hacen ideal para una amplia gama de trabajos pesados de corte y mecanizado continuo, incluyendo hundimiento y enrutamiento.
Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / muñones: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico