(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / 4D de longitud de flauta (largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / 4D de longitud de flauta (largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de longitud de hoja 4D que es ideal para grabado profundo

  • DLC
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • L (largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 4D (larga) Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
DLC-ALHEM2L3
DLC-ALHEM2L4
DLC-ALHEM2L5
DLC-ALHEM2L6
DLC-ALHEM2L8
DLC-ALHEM2L10
DLC-ALHEM2L12
SN-DLC-ALHEM2L6-[29-47/1]-24
SN-DLC-ALHEM2L8-[37-56/1]-32
SN-DLC-ALHEM2L10-[45-60/1]-40
SN-DLC-ALHEM2L12-[53-70/1]-48
SNR-DLC-ALHEM2L6-[29-47/1]-[5-24/1]
SNR-DLC-ALHEM2L8-[37-56/1]-[5-32/1]
SNR-DLC-ALHEM2L10-[45-60/1]-[5-40/1]
SNR-DLC-ALHEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624665-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832880-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401090-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812100-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466529 ~ 47Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83288037 ~ 56Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040109045 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

62466529 ~ 47Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

83288037 ~ 56Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040109045 ~ 60Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12481210053 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 4D (larga) Modelo: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
DLC-ALHEM2L 3 12 60 6 1
4 16 60 6 1
5 20 60 6 1
6 24 65 6 2
8 32 80 8 2
10 40 90 10 2
12 48 100 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico