(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / sin cuchilla lateral

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / sin cuchilla lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La cuchilla helicoidal suprime la aparición de rebabas en el chaflán del SUS difícil de cortar, etc.

  • TS
  • SUS
  • 2 flautas

Fresa de extremo de chaflán de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / sin cuchilla lateral: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-MEM2N3
TSC-FMS-MEM2N4
TSC-FMS-MEM2N6
TSC-FMS-MEM2N8
TSC-FMS-MEM2N10
TSC-FMS-MEM2N12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.81.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.81.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6612.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8813.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121215.575

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de chaflán de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / sin cuchilla lateral: imagen relacionada

 

Número de modelo   Doble ángulo
θ
Diámetro de la punta
D1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-FMS-MEM2N 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Adopta una cuchilla helicoidal con énfasis en la nitidez que suprime la generación de rebabas después del mecanizado, dejando una superficie de trabajo limpia.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza. Alcanza una vida útil más larga para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de materiales de trabajo SUS.

[ ! ]Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro 0 – -0.02
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico