(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de desbaste de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable

Fresas de desbaste de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Ideal para el acabado medio de SUS difíciles de cortar, etc.

  • TS
  • SUS
  • 3 flautas
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-RFPR6
TSC-FMS-RFPR8
TSC-FMS-RFPR10
TSC-FMS-RFPR12
TSC-FMS-RFPR16
TSC-FMS-RFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156600 ~ -0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208750 ~ -0.040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510750 ~ -0.040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230121000 ~ -0.045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161000 ~ -0.045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050201300 ~ -0.045

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Z
Diámetro externo
D
TSC-FMS-RFPR 6 15 60 6 3
8 20 75 8 3
10 25 75 10 3
12 30 100 12 3
16 40 100 16 3
20 50 130 20 3


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Las muescas en la cuchilla periférica tienen una forma plana que reduce la resistencia al corte al ayudar a dividir las virutas.
El bolsillo de punta profundizado mejora la descarga de virutas.
El procesamiento estable sin vibración es posible mediante la adopción de una cuchilla de 3 flautas.
El revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Alcanza una vida útil más larga para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de materiales de trabajo SUS.

[ ! ]Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Desbaste
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Superficie C
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico