(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / modelo corto

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de punta de bola con forma de cuchilla adecuada para materiales de trabajo con baja conductividad térmica, como el SUS difícil de cortar

  • TS
  • SUS
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-BEM2S1
TSC-FMS-BEM2S1.5
TSC-FMS-BEM2S2
TSC-FMS-BEM2S3
TSC-FMS-BEM2S5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135062110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.56063110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266064110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51510010102-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Molino de extremo de bola de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 2 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-FMS-BEM2S 1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 60 6 1
3 9 6 90 6 2
5 15 10 100 10 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La forma redondeada de la cuchilla y el recubrimiento especial de la cuchilla proporcionan una baja conductividad térmica, lo que significa que incluso cuando se mecanizan materiales que pueden calentar la cuchilla, la punta de la cuchilla permanece fuerte, la forma de la cuchilla es estable y se logra una larga vida operativa.
El revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Logra una vida útil más larga para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de materiales de trabajo SUS.

[ ! ]Este producto tiene una forma especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico