(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo corto

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Demuestra un rendimiento fenomenal en el procesamiento del SUS304 difícil de cortar

  • TS
  • SUS
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-HEM3S3
TSC-FMS-HEM3S4
TSC-FMS-HEM3S5
TSC-FMS-HEM3S6
TSC-FMS-HEM3S8
TSC-FMS-HEM3S10
TSC-FMS-HEM3S12
TSC-FMS-HEM3S16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

496600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5116600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

614660-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818880-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221080-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612100-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163516105-0.01 ~ -0.032

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-FMS-HEM3S 3 7 60 6 1
4 9 60 6 1
5 11 60 6 1
6 14 60 6 2
8 18 80 8 2
10 22 80 10 2
12 26 100 12 2
16 35 105 16 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Una forma MISUMI original que es ideal para mecanizar materiales de trabajo SUS304. Para materiales de trabajo con baja conductividad térmica que se calientan fácilmente, la forma patentada de la cuchilla suprime los efectos del calor en la punta de la cuchilla, lo que mejora drásticamente la resistencia al desgaste y reduce las posibilidades de derretirse y atascarse.
El revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Alcanza una vida útil más larga para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de materiales de trabajo SUS.
Una forma de cuchilla ideal para mecanizar ranuras / superficies laterales.
[ ! ]Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo corto: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / Avellanado Geometría Superficie C
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico