(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para mecanizado de cobre de alta dureza, modelo de cuchillas múltiples, espiral / trozo

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC para mecanizado de cobre de alta dureza, modelo de cuchillas múltiples, espiral / trozo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Con la longitud de la cuchilla de 1x el diámetro de la cuchilla, suprime el parloteo

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • Flautas múltiples (5 ~)
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC para mecanizado de cobre de alta dureza, cuchillas múltiples, modelo en espiral / trozo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-MSXB6-R0.5-[11-42/1]-6
SN-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-8
SN-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-10
SN-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-12
SNR-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-[5-8/1]
SNR-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-[5-12/1]
TSC-CR-MSXB6-R0.5
TSC-CR-MSXB8-R1
TSC-CR-MSXB10-R2
TSC-CR-MSXB12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.5660611 ~ 42Alivio de cuello estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

81870813 ~ 46Alivio de cuello estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10210801015 ~ 50Alivio de cuello estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

12212851217 ~ 55Alivio de cuello estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 870813 ~ 46Procesamiento de vanguardia R
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 10801015 ~ 50Procesamiento de vanguardia R
1 Pieza(s)

10 Días o más

1225 ~ 12851217 ~ 55Procesamiento de vanguardia R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.56606-Producto almacenado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818708-Producto almacenado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102108010-Producto almacenado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122128512-Producto almacenado

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC para mecanizado de cobre de alta dureza, cuchillas múltiples, modelo en espiral / trozo: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-MSXB (Producto almacenado)/T-TSC-MSXB (Producto fabricado)

Diámetro externo
D
Radio
R
CR
Seleccionar
0.1 mm
Designación de incremento
(Producto almacenado)
(Producto manufacturado)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Z
● Producto almacenado
□ Producto fabricado
6 0.2 0.5   6 60 6 6
  0.6 ~ 2.0  
8   0.5 1   8 70 8 6
  0.6 ~ 3.0  
10   0.5 1 2 10 80 10 6
  0.6 ~ 3.0  
12     2 12 85 12 6
  0.5 ~ 3.0  

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Para el servicio de recubrimiento, consulte >> Haga clic aquí.
Para obtener información sobre los tipos y características de recubrimiento de molino de extremo de carburo, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Una fresa de extremo que consiste en una fresa de extremo de torsión fuerte con radio adicional para mecanizar acero de alta dureza.
La herramienta tiene una alta rigidez, lo que reduce las posibilidades de rotura de la herramienta a un nivel mínimo al cortar superficies laterales.
Capaz de mecanizar acero de alta dureza hasta 65 HRC.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 6 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico