(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto con TS, mecanizado de rigidez de vanguardia / para mecanizado de acero de alta dureza, 2 flautas / sin cuchilla lateral

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto con TS, mecanizado de rigidez de vanguardia / para mecanizado de acero de alta dureza, 2 flautas / sin cuchilla lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de fresado de acero de alta dureza y alta velocidad sin cuchilla lateral que recibe el tratamiento de rigidez en el borde

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 2 flautas

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto con TS, mecanizado de rigidez de vanguardia / para mecanizado de acero de alta dureza, 2 flautas / sin cuchilla lateral: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CHBEM2N1
TSC-CHBEM2N1.5
TSC-CHBEM2N2
TSC-CHBEM2N3
TSC-CHBEM2N5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150562110°2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5607.563110°3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22601064110°4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3380-662--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5590-10102--

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto con TS, mecanizado de rigidez de vanguardia / para mecanizado de acero de alta dureza, 2 flautas / sin cuchilla lateral: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
TSC-CHBEM2N 1 1 2 2 5 50 6 1
1.5 1.5 3 3 7.5 60 6 1
2 2 4 4 10 60 6 1
3 3 6 - - 80 6 2
5 5 10 - - 90 10 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Adopta un material base con partículas súper ultrafinas adecuadas para el mecanizado de acero de alta dureza (según los resultados de las pruebas de corte realizadas por nosotros).
Una forma original de Misumi que ha sido tratada para una punta de cuchilla extra rígida y no tiene un borde de corte en la superficie lateral. La alta rigidez de la herramienta / dureza de la punta de la cuchilla produce una forma estable de la punta de la cuchilla y una larga vida útil cuando se usa para fresadoras de alta velocidad.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza. Es ideal para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de acero con tratamiento térmico / alta dureza.

[ ! ]Este producto tiene una forma especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico