(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de chaflán de carburo con recubrimiento TS, modelo de 3 flautas / corto

Fresa de chaflán de carburo con recubrimiento TS, modelo de 3 flautas / corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de 3 cuchillas del popular chaflán de hélice que es capaz de alta alimentación

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 3 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-MEM3S3-90
TSC-MEM3S4-90
TSC-MEM3S6-90
TSC-MEM3S8-90
TSC-MEM3S10-90
TSC-MEM3S12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.3650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.4850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660.61250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880.81655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121.22475

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 3 flautas / corto: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Ángulo de biselado
θ
Longitud de la flauta
Grosor del núcleo de la punta
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-MEM3S 3 90° 6 0.3 50 3
4 90° 8 0.4 50 4
6 90° 12 0.6 50 6
8 9 16 0.8 55 8
10 90° 20 1.0 65 10
12 90° 24 1.2 75 12



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Ideal para biselar (la punta no tiene un filo de corte, por lo que no puede usarse para ranurado en V).
Tiene una cuchilla periférica que permite cortes inclinados, contornos y helicoidales.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La forma de la cuchilla de 3 flautas aumenta la alimentación en 1,5 veces en comparación con el modelo de 2 flautas.
La cuchilla periférica tiene torsión que permite el mecanizado según la figura anterior.
También se puede utilizar como herramienta de desbarbado.

Ejemplo

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 3 flautas / corto: Imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro 0 – -0.02
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico