(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Helix Chamfer Tipo del producto popular

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-MEM2S3
TSC-MEM2S3-60
TSC-MEM2S3-90-6
TSC-MEM2S3-120
TSC-MEM2S3-120-6
TSC-MEM2S4
TSC-MEM2S4-60
TSC-MEM2S4-90-6
TSC-MEM2S4-120
TSC-MEM2S4-120-6
TSC-MEM2S6
TSC-MEM2S6-60
TSC-MEM2S6-120
TSC-MEM2S8
TSC-MEM2S8-60
TSC-MEM2S8-120
TSC-MEM2S10
TSC-MEM2S10-60
TSC-MEM2S10-120
TSC-MEM2S12
TSC-MEM2S12-60
TSC-MEM2S12-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9033650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6033650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9036650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12033650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9044850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6044850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9046850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12044850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12046850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90661250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60661250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120661250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90881655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60881655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120881655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010102065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010102065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12010102065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9012122475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012122475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012122475

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Ángulo de biselado
θ
Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-MEM2S 3 60° 6 50 3
3 90° 6 50 3
3 90° 6 6 50 6
3 120° 6 50 3
3 120° 6 6 50 6
4 60° 8 50 4
4 90° 8 50 4
4 90° 6 8 50 6
4 120° 8 50 4
4 120° 6 8 50 6
6 60° 12 50 6
6 90° 12 50 6
6 120° 12 50 6
8 60° 16 55 8
8 90° 16 55 8
8 120° 16 55 8
10 60° 20 65 10
10 90° 20 65 10
10 120° 20 65 10
12 60° 24 75 12
12 90° 24 75 12
12 120° 24 75 12

[ ! ]Para las especificaciones de ángulo de chaflán (θ) y diámetro de vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el ángulo de chaflán (θ) como el diámetro de vástago (d).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Ideal para biselar. Tiene una cuchilla periférica que permite cortes inclinados, contornos y helicoidales.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La cuchilla periférica tiene una torsión que permite el mecanizado según la figura anterior. También se puede utilizar como herramienta de desbarbado.

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Ejemplo

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro 0 – -0.02 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico