(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, espiral de 2 flautas / 15 °

Fresa de chaflán de carburo recubierto con TS, espiral de 2 flautas / 15 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de todo, desde el posicionamiento hasta el chaflán con una sola unidad

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Fresa de chaflán de carburo revestido con TS, espiral de 2 flautas / 15 °: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CMEM3-90
TSC-CMEM4-90
TSC-CMEM6-90
TSC-CMEM8-90
TSC-CMEM10-90
TSC-CMEM12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

445010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12127526

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de carburo revestido con TS, espiral de 2 flautas / 15 °: Imagen relacionada

Número de modelo   Doble ángulo
θ
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-CMEM 3 90° 8 50 3
4 90° 10 50 4
6 90° 15 60 6
8 90° 18 60 8
10 90° 22 65 10
12 90° 26 75 12



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene una punta que tiene la forma de ser difícil de dañar mientras se descargan las virutas con alta eficiencia, lo que permite lograr desde el posicionamiento (= centrado) hasta el biselado con solo una unidad.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Incluido Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro 0 – -0.02
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico