(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de carburo serie TSC, 4 flautas/ regular

Fresa de carburo serie TSC, 4 flautas/ regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El tipo de 4 cuchillas con alta rigidez la más costeable

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa cónica de carburo serie TSC, 4 flautas / regular: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-TEM4R3-0.5
TSC-TEM4R3-1
TSC-TEM4R3-1.5
TSC-TEM4R3-2
TSC-TEM4R3-3
TSC-TEM4R3-5
TSC-TEM4R4-0.5
TSC-TEM4R4-1
TSC-TEM4R4-1.5
TSC-TEM4R4-2
TSC-TEM4R4-3
TSC-TEM4R4-5
TSC-TEM4R5-0.5
TSC-TEM4R5-1
TSC-TEM4R5-1.5
TSC-TEM4R5-2
TSC-TEM4R5-3
TSC-TEM4R5-5
TSC-TEM4R6-0.5
TSC-TEM4R6-1
TSC-TEM4R6-1.5
TSC-TEM4R6-2
TSC-TEM4R6-3
TSC-TEM4R6-5
TSC-TEM4R8-0.5
TSC-TEM4R8-1
TSC-TEM4R8-1.5
TSC-TEM4R8-2
TSC-TEM4R8-3
TSC-TEM4R8-5
TSC-TEM4R10-0.5
TSC-TEM4R10-1
TSC-TEM4R10-1.5
TSC-TEM4R10-2
TSC-TEM4R10-3
TSC-TEM4R10-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de punta grande D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.53124603.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13124603.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53124603.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23124603.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33124604.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53126605.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54164604.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14166604.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54166604.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24166605.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34166605.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54166606.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55206605.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15206605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55206606.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25206606.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35208607.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55208608.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56246706.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16248706.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56248707.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26248707.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36248708.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5624107010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.58258658.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18258658.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58258659.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28258659.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3825107010.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5825129012.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51035108510.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11035108511.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51035108511.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21035129012.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31035129013.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51035169016.12

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa cónica de carburo serie TSC, 4 flautas / regular: Imagen relacionada

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo  Longitud de la flauta
Diámetro de punta grande
D1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
Ángulo único
θ
TSC-TEM4R30.5°123.21604
3.42
1.5°3.63
3.84
4.26
5.106
40.5°164.28604
4.566
1.5°4.84
5.12
5.68
6.80
50.5°205.35606
5.70
1.5°6.05
6.40
7.108
8.50
60.5°246.42706
6.848
1.5°7.26
7.68
8.52
10.2010
80.5°258.44658
8.87
1.5°9.31
9.74
10.627010
12.379012
100.5°3510.618510
11.22
1.5°11.83
12.449012
13.67
16.1216
\r\n


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Tiene una forma de 4 flautas que es ideal para mecanizar superficies laterales con gradientes.

Información básica

Modelo Plaza cónica Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico