(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta/media luna (Números de pieza)

Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta/media luna

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta/media luna
  • Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta/media luna
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Bola cónica tipo diámetro pequeño que es ideal para grabar.

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)
Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta / media luna: Imagen relacionada
Número de Parte
TSC-SCEM0.1-30
TSC-SCEM0.2-30
TSC-SCEM0.3-30
TSC-SCEM0.15-30
TSC-SCEM0.25-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola cónico de carburo serie TSC (para grabado), modelo de 1 flauta / media luna: Imagen relacionada

 
MNúmero de odel  Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Doble ángulo
θ
TSC-SCEM0.130°454
0.1530°454
0.230°454
0.2530°454
0.330°454

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La punta de la curva ayuda a evitar las astillas.
La forma de media luna produce un buen rendimiento de descarga de viruta con un diámetro pequeño.

Información básica

Modelo Diámetro cónico Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 1
Diámetro de caña (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 45 Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Doble ángulo (θ) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico