(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste de carburo con recubrimiento TS, espiral de 45 ° / paso fino / mango largo, modelo regular

Fresa de desbaste de carburo con recubrimiento TS, espiral de 45 ° / paso fino / mango largo, modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Desbaste helicoidal de 45 ° que es capaz de mecanizado de alta eficiencia mediante rotación de alta velocidad

  • TS
  • Acero general
  • R (regular)

Fresa de desbaste de metal duro con recubrimiento TS, espiral de 45 °, paso fino / vástago largo, modelo normal: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-LS-HRFPR6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-HRFPR8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-HRFPR10-[30-75/1]-25
SN-TSC-LS-HRFPR12-[35-80/1]-30
SN-TSC-LS-HRFPR16-[45-88/1]-40
SN-TSC-LS-HRFPR20-[50-95/1]-45
TSC-LS-HRFPR6
TSC-LS-HRFPR8
TSC-LS-HRFPR8-6
TSC-LS-HRFPR10
TSC-LS-HRFPR10-8
TSC-LS-HRFPR12
TSC-LS-HRFPR12-10
TSC-LS-HRFPR14
TSC-LS-HRFPR16
TSC-LS-HRFPR18
TSC-LS-HRFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

6153610020 ~ 65Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

8204810025 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

102541010030 ~ 75Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

123041212035 ~ 80Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

164041612045 ~ 88Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

204542015050 ~ 95Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61536100-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82048100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82046100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025410100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102548100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230412120-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230410120-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435412120-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416120-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1845416125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420150-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de metal duro con recubrimiento TS, espiral de 45 °, paso fino / vástago largo, modelo normal: Imagen relacionada
 

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-LS-HRFPR 6 6 15 100 3 1
8 6 6 20 100 4 2
8 8 20 100 4 1
10 8 8 25 100 4 2
10 10 25 100 4 1
12 10 10 30 120 4 2
12 12 30 120 4 1
14 12 35 120 4 2
16 16 40 120 4 1
18 16 45 125 4 2
20 20 45 150 4 1

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una estructura retorcida de 45 ° que permite la rotación a alta velocidad.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
Los modelos de mango largo son ideales para mecanizar ranuras profundas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría Superficie C Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) ±0.06

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico