(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, espiral de 45 ° / paso fino / modelo regular

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, espiral de 45 ° / paso fino / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Desbaste helicoidal de 45 ° que es capaz de mecanizado de alta eficiencia mediante rotación de alta velocidad

  • TS
  • Acero general
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, espiral de 45 ° / paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-HRFPR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-HRFPR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-HRFPR9-[25-45/1]-20
SN-TSC-HRFPR10-[30-45/1]-25
SN-TSC-HRFPR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-HRFPR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-HRFPR20-[50-92/1]-45
TSC-HRFPR3
TSC-HRFPR4
TSC-HRFPR5
TSC-HRFPR6
TSC-HRFPR8
TSC-HRFPR9
TSC-HRFPR10
TSC-HRFPR11
TSC-HRFPR12
TSC-HRFPR13
TSC-HRFPR14
TSC-HRFPR16
TSC-HRFPR18
TSC-HRFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

615366020 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

820487525 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

9204107525 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254107530 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

123041210035 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

164041611045 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

204542013050 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8204875-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92041075-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541075-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112541075-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1330412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416110-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1845416110-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420130-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, espiral de 45 ° / paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-HRFPR 3 15 60 6 3 1
4 15 60 6 3 1
5 15 60 6 3 1
6 15 60 6 3 2
8 20 75 8 4 2
9 20 75 10 4 1
10 25 75 10 4 2
11 25 75 10 4 3
12 30 100 12 4 2
13 30 100 12 4 3
14 35 100 12 4 3
16 40 110 16 4 2
18 45 110 16 4 3
20 45 130 20 4 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una estructura retorcida de 45 ° que permite la rotación a alta velocidad.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría Superficie C Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) ±0.06

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico