(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular largo

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo de mango largo ideal para grabado profundo.

  • TS
  • Acero general
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo de la serie TSC, paso fino / modelo regular largo: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-LS-RFPR6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-RFPR8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-RFPR10-[30-70/1]-25
SN-TSC-LS-RFPR12-[35-80/1]-30
SN-TSC-LS-RFPR16-[45-90/1]-40
SN-TSC-LS-RFPR20-[50-95/1]-45
TSC-LS-RFPR5
TSC-LS-RFPR6
TSC-LS-RFPR8
TSC-LS-RFPR8-6
TSC-LS-RFPR10
TSC-LS-RFPR10-8
TSC-LS-RFPR12
TSC-LS-RFPR12-10
TSC-LS-RFPR13
TSC-LS-RFPR14
TSC-LS-RFPR16
TSC-LS-RFPR18
TSC-LS-RFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

6153610020 ~ 65Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

8204810025 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

102541010030 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

123041212535 ~ 80Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

164041612545 ~ 90Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

204542015050 ~ 95Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51536100-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61536100-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82048100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82046100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025410100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102548100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230412125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230410100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1330412125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435412125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1845416125-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420150-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Fresa de desbaste de carburo de la serie TSC, paso fino / modelo regular largo: Imagen relacionada
 

Número de modelo     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
TSC-LS-RFPR 5 6 15 100 3 1
6 6 15 100 3 2
8 8 20 100 4 2
8 6 6 20 100 4 3
10 10 25 100 4 2
10 8 8 25 100 4 3
12 12 30 125 4 2
12 10 10 30 100 4 3
13 12 30 125 4 3
14 12 35 125 4 3
16 16 40 125 4 2
18 16 45 125 4 2
20 20 45 150 4 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.
Los modelos de mango largo son ideales para mecanizar ranuras profundas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría R ultra pequeño Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °) Tolerancia de OD(mm) ±0.06

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico