(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El paso fino logra una excelente rugosidad de la superficie después del mecanizado.

  • TS
  • Acero general
  • R (regular)

Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-RFPR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-RFPR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-RFPR9-[25-45/1]-20
SN-TSC-RFPR10-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR11-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-RFPR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-RFPR20-[50-92/1]-45
TSC-RFPR3
TSC-RFPR4
TSC-RFPR5
TSC-RFPR6
TSC-RFPR8
TSC-RFPR9
TSC-RFPR10
TSC-RFPR11
TSC-RFPR12
TSC-RFPR13
TSC-RFPR14
TSC-RFPR16
TSC-RFPR18
TSC-RFPR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)

10 Días o más

615366020 ~ 42Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

820487525 ~ 51Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

9204107525 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254107530 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

11254127530 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar1
1 Pieza(s)

10 Días o más

123041210035 ~ 70Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

164041611045 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

204542013050 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153660-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8204875-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92041075-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541075-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112541275-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1330412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435412100-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640416110-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1845416110-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420130-Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinadoProducto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

  Fresa de desbaste de carburo serie TSC, paso fino / modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas Figura
Diámetro externo
D
TSC-RFPR 3 15 60 6 3 1
4 15 60 6 3 1
5 15 60 6 3 1
6 15 60 6 3 2
8 20 75 8 4 2
9 20 75 10 4 1
10 25 75 10 4 2
11 25 75 12 4 1
12 30 100 12 4 2
13 30 100 12 4 3
14 35 100 12 4 3
16 40 110 16 4 2
18 45 110 16 4 3
20 45 130 20 4 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Adopta una mella de paso fino que ofrece un acabado con buena rugosidad de la superficie después del mecanizado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Modelo Desbaste Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Geometría R ultra pequeño Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °) Tolerancia de OD(mm) ±0.06

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico