(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 °, modelo de cuello corto / cónico

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 °, modelo de cuello corto / cónico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mediante la adopción de la forma de 3 cuchillas y el cuello cónico, el parloteo se suprime en el grabado profundo

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 3 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 °, modelo de cuello corto / cónico: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CR-HFEM3PB3-R0.8
TSC-CR-HFEM3PB4-R1
TSC-CR-HFEM3PB5-R1.2
TSC-CR-HFEM3PB6-R1.5
TSC-CR-HFEM3PB8-R2
TSC-CR-HFEM3PB10-R2
TSC-CR-HFEM3PB12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.84.5806243.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416906324.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.27.51008406.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.591108557.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8212130107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10215150169512.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122181601610515.03

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 °, modelo de cuello corto / cónico: Imagen relacionada

 TSC-CR-HFEM3PB
Número de modelo

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Diámetro del cuello
D1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
3 0.8 24 3.68 4.5 80 6
4 1 32 4.91 6 90 6
5 1.2 40 6.13 7.5 100 8
6 1.5 55 7.6 9 110 8
8 2 70 10 12 130 10
10 2 95 12.78 15 150 16
12 2 105 15.03 18 160 16


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
La combinación de un radio con estrías negativas, un grosor de núcleo apropiado y un giro de 45 ° proporciona un mecanizado mejorado de alta capacidad gracias a la alta rigidez, nitidez y alta velocidad de avance.
El cuello cónico es efectivo para suprimir el parloteo.
Tiene una forma de 3 flautas que es fuerte contra la vibración y es más adecuada para fresado por inmersión.
Modelo universal capaz de todo, desde grabado hasta acabado de superficie lateral, grueso y medio.

■ Uso adecuado de los bits de 3 flautas y 4 flautas

Criterios de uso adecuados 3 flautas 4 flautas
Fresado de inmersión x
Esquina, fresado de piezas estrechas
Velocidad de alimentación
Grabado

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de cuello cónico
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico