(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 ° (Números de pieza)

Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °
  • Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °
  • Descuento por volumen

Un radio de cuello largo multifuncional que permite una alimentación mayor y tiene una excelente durabilidad.★

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas

Fresa de extremo de radio de cuello largo de carburo serie TSC, 2 flautas, espiral de 45 ° / modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Precisión R
(µm)
Clasificación adicional #6 Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]1.6350410Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-11.9510.4710.9912.2113.73

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de cuello largo de carburo serie TSC, 2 flautas, espiral de 45 ° / modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-HEM3LB (Producto almacenado)/LN-TSC-CR-HEM3S (Producto fabricado)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello ℓ1
(Productos manufacturados designados
en incrementos de 1 mm)
Radio
R
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura● Producto almacenado
□ Producto fabricado
30'
160.2 0.3 0.80.955046.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1212.5713.1914.6516.48
1.560.2 0.3 1.21.455046.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1212.5713.1914.6516.48
2100.2 0.5 1.61.9550410.4710.9912.2113.731
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.53No aplica
207020.9421.9824.41No aplica
2.5160.2 0.5 22.470416.7517.5819.53No aplica1
2020.9421.98No aplicaNo aplica
3031.4132.97No aplicaNo aplica
3160.2 0.5 12.42.970616.7517.5819.5321.971
2020.9421.9824.4127.46
3031.4132.9736.62No aplica
13 ~ 360.3 0.5 860----2
4160.2 0.5 13.23.870616.7517.5819.53No aplica1
2020.9421.9824.41No aplica
3031.4132.97No aplicaNo aplica
16 ~ 380.3 0.5 1160----2
\r\n

[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de confirmar los ejemplos de pedido, ya que los puntos a continuación difieren al ordenar un producto almacenado.
(1) "LN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo. (3) El orden para especificar la "longitud debajo del cuello" y el "radio" es el opuesto.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información

Fresa de extremo de radio de cuello largo de carburo serie TSC, 2 flautas, espiral de 45 ° / modelo de cuello largo: Imagen relacionada

Información básica

Modelo Radio de cuello largo Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.2 de la serie Fresa de radio de cuello largo de carburo de carburo de serie TSC, 2 flautas, modelo de espiral largo/espiral de 45 °.

Products like this...

Número de Parte
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.2
TSC-CR-HEM3LB1-8-R0.3
TSC-CR-HEM3LB1.5-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-10-R0.5
TSC-CR-HEM3LB2-12-R0.2
TSC-CR-HEM3LB2-14-R0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Precisión R
(µm)
Clasificación adicional #6 Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]0.835048Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-10.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.3Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]0.835048Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-10.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.2350412Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-11.4512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.6350410Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-11.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.6350412Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-11.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.6350414Superficie plana / Superficie curva / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado±0.005Producto almacenado-11.9514.6615.3917.0919.22

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico