(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/trozo, precisión de radio de ±0,02

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas/trozo, precisión de radio de ±0,02

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Radio de 4 cuchillas para ajuste por contracción que es capaz de alta alimentación

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SH-CR-EM4B2-R0.3
TSC-SH-CR-EM4B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B6-R1
TSC-SH-CR-EM4B8-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B10-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B12-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.333541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.54041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.564061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6194562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5125582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51560102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211860122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 4 flautas / trozos: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-SH-CR-EM4B

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
2 0.3     3 35 4 1
3 0.3 0.5   4.5 40 4 1
4   0.5   6 40 6 1
6   0.5 1 9 45 6 2
8   0.5 1 12 55 8 2
10   0.5 1 15 60 10 2
12     1 18 60 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en acero al carbono, procesamiento de acero suave, además de acero tratado térmicamente y acero endurecido.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Precisión R(µm) ±0.02 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico