(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 2 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Variaciones ricas que se pueden seleccionar del stock y productos manufacturados

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-24
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1]
TSC-CR-EM2S1-R0.1
TSC-CR-EM2S1-R0.2
TSC-CR-EM2S1-R0.3
TSC-CR-EM2S1.5-R0.1
TSC-CR-EM2S1.5-R0.2
TSC-CR-EM2S1.5-R0.3
TSC-CR-EM2S1.5-R0.5
TSC-CR-EM2S2-R0.1
TSC-CR-EM2S2-R0.2
TSC-CR-EM2S2-R0.3
TSC-CR-EM2S2-R0.4
TSC-CR-EM2S2-R0.5
TSC-CR-EM2S2.5-R0.1
TSC-CR-EM2S2.5-R0.2
TSC-CR-EM2S2.5-R0.3
TSC-CR-EM2S2.5-R0.5
TSC-CR-EM2S2.5-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2S2.8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
TSC-CR-EM2S3-R0.1
TSC-CR-EM2S3-R0.2
TSC-CR-EM2S3-R0.3
TSC-CR-EM2S3-R0.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.21245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.31245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.51245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

611245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61.51245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

621245617 ~ 27±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.21655821 ~ 31±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.31655821 ~ 31±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.51655821 ~ 31±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

811655821 ~ 31±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.520651025 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120651025 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.520651025 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10220651025 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10320651025 ~ 35±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.524751229 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12124751229 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.524751229 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12224751229 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.25 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.35 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

615 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

625 ~ 1245617 ~ 27±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.25 ~ 1655821 ~ 31±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.35 ~ 1655821 ~ 31±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.55 ~ 1655821 ~ 31±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 1655821 ~ 31±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 20651025 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 20651025 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 ~ 20651025 ~ 35±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 24751229 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1225 ~ 24751229 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.12404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.22404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.32404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.13404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.23404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.33404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.53404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.14404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.24404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.34404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.44404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.54404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.15404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.25404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.35404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.55404-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)

16 Días o más

2.50.1 ~ 0.55404-±0.02Producto manufacturado1
1 Pieza(s)

16 Días o más

2.80.1 ~ 0.55.6404-±0.02Producto manufacturado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.16456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.26456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.36456-±0.01Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.46456-±0.01Producto almacenado1

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-EM2S

Diámetro externo
D
Radius R Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
1 0.1 0.2 0.3             2 40 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3   0.5         3 40 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5         4 40 4 1
2.5 0.1 0.2 0.3   0.5         5 40 4 1
      0.4          
2.8 0.1 - 0.5 5.6 40 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1       6 45 6 1
0.6 - 0.7
3.5 0.1 - 0.7 7 45 6 1
4   0.2 0.3 0.4 0.5 1       8 45 6 1
0.1 - 0.9
4.5 0.1 - 1.2 9 45 6 1
5 0.1 0.2 0.3   0.5 1       10 45 6 1
0.4 - 1.5
5.5 0.1 ~ 1.7 11 45 6 1
6   0.2 0.3   0.5 1 1.5 2   12 45 6 2
0.1 ~ 2.0
8   0.2 0.3   0.5 1       16 55 8 2
0.1 ~ 3.0
10         0.5 1 1.5 2 3 20 65 10 2
0.1 ~ 3.0
12         0.5 1 1.5 2   24 75 12 2
0.1 ~ 3.0
16 0.1 ~ 3.0 32 105 16 2
20 0.1 ~ 3.0 40 110 20 2

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos fabricados con un revestimiento TS se envían el décimo día.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un producto de fresado final de 2 flautas de uso general con una curvatura adicional de alta precisión.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico