(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, modelo de trozo de 2 flautas

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, modelo de trozo de 2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Radio de 2 cuchillas para soporte retráctil

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, modelo de trozo de 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SH-CR-EM2B2-R0.2
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.3
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B6-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R2
TSC-SH-CR-EM2B8-R1
TSC-SH-CR-EM2B8-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R1
TSC-SH-CR-EM2B10-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R3
TSC-SH-CR-EM2B12-R1
TSC-SH-CR-EM2B12-R2
TSC-SH-CR-EM2B12-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura Longitud de agarre L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.23354128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.34.5404130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.5404130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56406128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416406128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59456228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619456228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

629456228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8112558233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8212558233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101156010233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102156010233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103156010233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121186012228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122186012228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123186012228

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de carburo de la serie TSC, modelo de trozo de 2 flautas: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-SH-CR-EM2B

Diámetro externo
D
Radius
R
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
1 0.2           1.5 35 4 30 1
2 0.2           3 35 4 28 1
3   0.3 0.5       4.5 40 4 30 1
4     0.5 1     6 40 6 28 1
6     0.5 1 2   9 45 6 28 2
8     0.5 1 2   12 55 8 33 2
10       1 2 3 15 60 10 33 2
12       1 2 3 18 60 12 28 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Las mejoras en el revestimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que ofrece una excelente durabilidad cuando se usa en materias primas de acero al carbono, además de acero tratado térmicamente y acero endurecido.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Precisión R(µm) ±0.01 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico