(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, modelo espiral / corto de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una longitud de hoja corta que permite sumergirse sin parlotear

  • TS
  • Acero general
  • 3 flautas
  • S (corto)
Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada
Número de Parte
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R2-[31-70/1]-26
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R2
TSC-CR-HEM3S3-R0.3
TSC-CR-HEM3S3-R0.5
TSC-CR-HEM3S4-R0.3
TSC-CR-HEM3S4-R0.5
TSC-CR-HEM3S5-R0.3
TSC-CR-HEM3S5-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R0.3
TSC-CR-HEM3S6-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R1
TSC-CR-HEM3S6-R1.5
TSC-CR-HEM3S8-R0.3
TSC-CR-HEM3S8-R0.5
TSC-CR-HEM3S8-R1
TSC-CR-HEM3S8-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R0.3
TSC-CR-HEM3S10-R0.5
TSC-CR-HEM3S10-R1
TSC-CR-HEM3S10-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R2
TSC-CR-HEM3S12-R0.3
TSC-CR-HEM3S12-R0.5
TSC-CR-HEM3S12-R1
TSC-CR-HEM3S12-R1.5
TSC-CR-HEM3S12-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.31360618 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.51360618 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

611360618 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61.51360618 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.31975824 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.51975824 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

811975824 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.51975824 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.322801027 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.522801027 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10122801027 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.522801027 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10222801027 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.3261001231 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.5261001231 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121261001231 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.5261001231 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

122261001231 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.35 ~ 1360618 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 1360618 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

615 ~ 1360618 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61.55 ~ 1360618 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.35 ~ 1975824 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.55 ~ 1975824 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 1975824 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.55 ~ 1975824 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.35 ~ 22801027 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.55 ~ 22801027 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 22801027 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.55 ~ 22801027 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 22801027 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.35 ~ 261001231 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.55 ~ 261001231 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 261001231 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.55 ~ 261001231 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122-10012-Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.38606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.58606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.311606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.511606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.313606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.513606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.313606-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513606-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113606-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.513606-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.319758-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519758-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119758-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.519758-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3228010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5228010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101228010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5228010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102228010-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.32610012-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.52610012-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212610012-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52610012-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222610012-Producto almacenado2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-HEM3S (Producto almacenado)/T-TSC-HEM3S (Producto fabricado)

Diámetro externo
D
Radius R Seleccionar (producto almacenado)
CR 0.1 mm
Designación de incremento (fabricado
Producto)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
3 0.3 0.5 8 60 6 1
4 0.3 0.5 11 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5 0.3 0.5 13 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6 0.3 0.5 1 1.5 13 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
8 0.3 0.5 1 1.5 19 75 8 2
0.1 ~ 1.4
9 0.1 ~ 1.5 19 80 10 1
10 0.3 0.5 1 1.5 2 22 80 10 2
0.1 ~ 1.9
11 0.1 ~ 2.0 22 100 12 1
12 0.3 0.5 1 1.5 2 26 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16 0.1 ~ 3.0 32 105 16 2
20 0.1 ~ 3.0 38 110 20 2

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos manufacturados no tienen recubrimiento. Consulte >> Haga clic aquí. para obtener información sobre el revestimiento durante el procesamiento adicional

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Tiene una forma de 3 flautas para ser fuerte contra el parloteo y es capaz de surcos continuos.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico